ALUN / ALU Accessories / AM 2328
AM 2328 9511016
Wymiary 215 x 264 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9511016
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 280x230x110
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033918
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 215
Szerokość (mm) : 264
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / AM 2328
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
AM 2328


Sample image
Order symbol : AM 2328
Kod produktu : 9511016
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 280x230x110
EAN : 6418074033918
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 264 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)