ALUN / ALU Accessories / AM 1626
AM 1626 9511096
Wymiary 146 x 244 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9511096
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 263x162x91
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033871
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 146
Szerokość (mm) : 244
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / AM 1626
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
AM 1626


Sample image
Order symbol : AM 1626
Kod produktu : 9511096
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 263x162x91
EAN : 6418074033871
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 244 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)