Skip to content
  
Previous slide
AM 1636 product image 1
Next slide
AM 1636 thumbnail image 1
AM 1636 thumbnail image 2

ALUN / ALU Accessories / AM 1636

AM 1636 9511175

Wymiary 146 x 346 x 1.5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 9511175

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 360x160x90, 361x160x91

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033888

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 146

Szerokość (mm) : 346

Głębokość (mm) : 1.5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU Accessories / AM 1636

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

AM 1636

Fibox
9511175_AM_1636_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AM 1636

Kod produktu : 9511175

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 360x160x90, 361x160x91

EAN : 6418074033888

AM_1636
Wymiary : Height Width Depth
mm : 146 346 1.5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -