Skip to content
  
Previous slide
AH New ALU hinge product image 1
Next slide
AH New ALU hinge thumbnail image 1
AH New ALU hinge thumbnail image 2

ALUN / ALU Accessories / AH New ALU hinge

AH New ALU hinge 9801059

Wymiary 31 x 26 x 17

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 9801059

Opis: : Zestaw zawiasów

Uwagi: : 1 pair includes screws

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074074096

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 31

Szerokość (mm) : 26

Głębokość (mm) : 17

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU Accessories / AH New ALU hinge

Bloki CAD
Kontakty

AH New ALU hinge

Fibox
9801059_AH_NEW_ALU_Hinge_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AH New ALU hinge

Kod produktu : 9801059

Opis: : Zestaw zawiasów

Uwagi: : 1 pair includes screws

EAN : 6418074074096

Wymiary : Height Width Depth
mm : 31 26 17
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -