Skip to content
  
Previous slide
ARM 0610 product image 1
Next slide
ARM 0610 thumbnail image 1
ARM 0610 thumbnail image 1

ALUN / ALU Accessories / ARM 0610

ARM 0610 9820005

Wymiary 88 x 15 x 5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 9820005

Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:

Uwagi: : 100x66x46

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074034182

Kategoria ETIM: : EC001285

Wymiary :

Wysokość (mm) : 88

Szerokość (mm) : 15

Głębokość (mm) : 5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU Accessories / ARM 0610

Bloki CAD
Kontakty

ARM 0610

Fibox
9820005

Sample image

Order symbol : ARM 0610

Kod produktu : 9820005

Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:

Uwagi: : 100x66x46

EAN : 6418074034182

Wymiary : Height Width Depth
mm : 88 15 5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -