ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
ARM 0813 9820010
Wymiary 115 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9820010
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 127x81x57
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034212
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 115
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARM 0813


Sample image
Order symbol : ARM 0813
Kod produktu : 9820010
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 127x81x57
EAN : 6418074034212
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 115 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)