ALUN / ALU Accessories / ARM 0825
ARM 0825 9820019
Wymiary 240 x 15 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 9820019
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 252x81x57
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034236
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 240
Szerokość (mm) : 15
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARM 0825
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARM 0825


Sample image
Order symbol : ARM 0825
Kod produktu : 9820019
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 252x81x57
EAN : 6418074034236
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 240 | 15 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)