ALUN / ALU Accessories / ARH 12
ARH 12 9822001
Wymiary 105 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822001
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034274
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 105
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 12
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 12


Sample image
Order symbol : ARH 12
Kod produktu : 9822001
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81
EAN : 6418074034274
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 105 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)