ALUN / ALU Accessories / ARH 16
ARH 16 9822003
Wymiary 140 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822003
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 160x160x91, 163x162x91
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034281
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 140
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 16
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 16

Sample image
Order symbol : ARH 16
Kod produktu : 9822003
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 160x160x91, 163x162x91
EAN : 6418074034281
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)