ALUN / ALU Accessories / ARH 22
ARH 22 9822007
Wymiary 203 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822007
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 220x120x90, 222x125x81
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034298
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 203
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 22
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 22

Sample image
Order symbol : ARH 22
Kod produktu : 9822007
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 220x120x90, 222x125x81
EAN : 6418074034298
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 203 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)