ALUN / ALU Accessories / ARH 26
ARH 26 9822011
Wymiary 240 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822011
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 252x81x57, 260x160x92, 263x162x91
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034304
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 240
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 26
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 26


Sample image
Order symbol : ARH 26
Kod produktu : 9822011
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 252x81x57, 260x160x92, 263x162x91
EAN : 6418074034304
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 240 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)