ALUN / ALU Accessories / ARH 36
ARH 36 9822015
Wymiary 343 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822015
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 362x125x81, 361x160x91
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034311
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 343
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 36
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 36


Sample image
Order symbol : ARH 36
Kod produktu : 9822015
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 362x125x81, 361x160x91
EAN : 6418074034311
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 343 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)