ALUN / ALU Accessories / ARH 40
ARH 40 9822017
Wymiary 383 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822017
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034328
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 383
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 40
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 40

Sample image
Order symbol : ARH 40
Kod produktu : 9822017
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120
EAN : 6418074034328
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)