ALUN / ALU Accessories / ARH 60
ARH 60 9822019
Wymiary 580 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822019
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034335
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 580
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
ALUN / ALU Accessories / ARH 60
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARH 60


Sample image
Order symbol : ARH 60
Kod produktu : 9822019
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
EAN : 6418074034335
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)