4 do płyty montażowej


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
PT 60 x 11 PH2 SET 3570580
Wymiary 11 x 6 x 6
Zawiera : 4 do płyty montażowej
Dane techniczne
Kod produktu : 3570580
Opis: : Zestaw wkrętów do płyt montażowych (wypusty montazowe 5,2 mm)
Uwagi: : Dla rozmiarów 5628 oraz 5638 używaj dwóch zestawów.
Opakowanie zbiorcze: : 100
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074031426
Kategoria ETIM: : EC000887
Wysokość (mm) : 11
Szerokość (mm) : 6
Głębokość (mm) : 6
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PT 60 x 11 PH2 SET


Sample image
Order symbol : PT 60 x 11 PH2 SET
Kod produktu : 3570580
Opis: : Zestaw wkrętów do płyt montażowych (wypusty montazowe 5,2 mm)
Uwagi: : Dla rozmiarów 5628 oraz 5638 używaj dwóch zestawów.
EAN : 6418074031426
Zawiera : 4 do płyty montażowej
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 6 | 6 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)