CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP 12017
FP 12017 4712045
Wymiary 50 x 26 x 9
Dane techniczne
Kod produktu : 4712045
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów
Uwagi: : 4 szt.
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032560
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 50
Szerokość (mm) : 26
Głębokość (mm) : 9
Materiał: : Plastic
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP 12017
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 12017


Sample image
Order symbol : FP 12017
Kod produktu : 4712045
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów
Uwagi: : 4 szt.
EAN : 6418074032560
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 26 | 9 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Plastic |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )