4 do płyty montażowej/szyny DIN


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MSM PT 5x10
MSM PT 5x10 4712049
Wymiary 10 x 5 x 5
Zawiera : 4 do płyty montażowej/szyny DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 4712049
Opis: : Wkręt montażowy
Opakowanie zbiorcze: : 1000
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032577
Kategoria ETIM: : EC000887
Wysokość (mm) : 10
Szerokość (mm) : 5
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MSM PT 5x10
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MSM PT 5x10


Sample image
Order symbol : MSM PT 5x10
Kod produktu : 4712049
Opis: : Wkręt montażowy
EAN : 6418074032577
Zawiera : 4 do płyty montażowej/szyny DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 10 | 5 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )