Skip to content
  
Previous slide
EKIV 23 product image 1
Next slide
EKIV 23 thumbnail image 1
EKIV 23 thumbnail image 2
EKIV 23 thumbnail image 1

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 23

EKIV 23 4712117

Wymiary 170 x 270 x 1.5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4712117

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 300x200x170, 300x200x180

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074032713

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 270

Głębokość (mm) : 1.5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 23

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

EKIV 23

Fibox
4712117

Sample image

Order symbol : EKIV 23

Kod produktu : 4712117

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 300x200x170, 300x200x180

EAN : 6418074032713

EKIV_23-64H
Wymiary : Height Width Depth
mm : 170 270 1.5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -