CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
EKIV 33 4712118
Wymiary 270 x 270 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 4712118
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032720
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 270
Szerokość (mm) : 270
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 33


Sample image
Order symbol : EKIV 33
Kod produktu : 4712118
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
EAN : 6418074032720
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 270 | 270 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )