CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43
EKIV 43 4712119
Wymiary 370 x 270 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 4712119
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032737
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 370
Szerokość (mm) : 270
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 43


Sample image
Order symbol : EKIV 43
Kod produktu : 4712119
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
EAN : 6418074032737
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 370 | 270 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)