CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 3525
EKIV 3525 4712125
Wymiary 320 x 220 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 4712125
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 350x250x150
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074049230
Wysokość (mm) : 320
Szerokość (mm) : 220
Głębokość (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 3525
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 3525

Sample image
Order symbol : EKIV 3525
Kod produktu : 4712125
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 350x250x150
EAN : 6418074049230

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 220 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )