CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 17
EKIV 17 4712126
Wymiary 166 x 35 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 4712126
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 300x200x170, 300x200x180
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032768
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 166
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 17
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 17


Sample image
Order symbol : EKIV 17
Kod produktu : 4712126
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 300x200x170, 300x200x180
EAN : 6418074032768
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 35 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )