CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 37
EKIV 37 4712128
Wymiary 366 x 35 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 4712128
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032782
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 366
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 37
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 37


Sample image
Order symbol : EKIV 37
Kod produktu : 4712128
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
EAN : 6418074032782
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 366 | 35 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)