CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 4535
EKIV 4535 4712139
Wymiary 425 x 320 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 4712139
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 450x350x160
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074049254
Wysokość (mm) : 425
Szerokość (mm) : 320
Głębokość (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 4535
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 4535

Sample image
Order symbol : EKIV 4535
Kod produktu : 4712139
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 450x350x160
EAN : 6418074049254

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 425 | 320 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)