CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 64H
EKIV 64H 4712300
Wymiary 570 x 370 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 4712300
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034991
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 570
Szerokość (mm) : 370
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 64H
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 64H

Sample image
Order symbol : EKIV 64H
Kod produktu : 4712300
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN : 6418074034991
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 570 | 370 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)