CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 12225 AL
MB 12225 AL 8390007
Wymiary 20 x 20 x 80
Dane techniczne
Kod produktu : 8390007
Opis: : Zestaw zawiasów dla
Uwagi: : płyt czołowych z aluminium
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033116
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 20
Szerokość (mm) : 20
Głębokość (mm) : 80
Materiał: : Polyamide
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 12225 AL
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 12225 AL

Sample image
Order symbol : MB 12225 AL
Kod produktu : 8390007
Opis: : Zestaw zawiasów dla
Uwagi: : płyt czołowych z aluminium
EAN : 6418074033116
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 80 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)