CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 43
FP A 43 8392224
Wymiary 268 x 368 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8392224
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074021588
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 268
Szerokość (mm) : 368
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Aluminum
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 43
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP A 43


Sample image
Order symbol : FP A 43
Kod produktu : 8392224
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
EAN : 6418074021588

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 268 | 368 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )