Skip to content
  
Previous slide
FP A 23 product image 1
Next slide
FP A 23 thumbnail image 1
FP A 23 thumbnail image 2
FP A 23 thumbnail image 3
FP A 23 thumbnail image 4
FP A 23 thumbnail image 5
FP A 23 thumbnail image 1

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23

FP A 23 8392226

Wymiary 168 x 268 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8392226

Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Uwagi: : 300x200x170, 300x200x180

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074021564

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 168

Szerokość (mm) : 268

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FP A 23

Fibox
8392226

Sample image

Order symbol : FP A 23

Kod produktu : 8392226

Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Uwagi: : 300x200x170, 300x200x180

EAN : 6418074021564

FP_A_23
Wymiary : Height Width Depth
mm : 168 268 1
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -