Skip to content
  
Previous slide
FP A 33 product image 1
Next slide
FP A 33 thumbnail image 1
FP A 33 thumbnail image 2
FP A 33 thumbnail image 3

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 33

FP A 33 8392227

Wymiary 268 x 268 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8392227

Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Uwagi: : 300x300x170, 300x300x180

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074021571

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 268

Szerokość (mm) : 268

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 33

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FP A 33

Fibox
8392227_FP_A_33_frontplate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP A 33

Kod produktu : 8392227

Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Uwagi: : 300x300x170, 300x300x180

EAN : 6418074021571

FP_A_33
Wymiary : Height Width Depth
mm : 268 268 1
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -