CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 54
FP A 54 8392228
Wymiary 468 x 368 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8392228
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 500x400x200
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074021595
Wysokość (mm) : 468
Szerokość (mm) : 368
Głębokość (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 54
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP A 54

Sample image
Order symbol : FP A 54
Kod produktu : 8392228
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 500x400x200
EAN : 6418074021595

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 468 | 368 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )