CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 64
FP A 64 8392229
Wymiary 568 x 368 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8392229
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074021601
Wysokość (mm) : 568
Szerokość (mm) : 368
Głębokość (mm) : 1
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 64
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP A 64

Sample image
Order symbol : FP A 64
Kod produktu : 8392229
Opis: : Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
Uwagi: : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN : 6418074021601
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 568 | 368 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)