CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 54
EKIV 54 8392230
Wymiary 470 x 370 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 8392230
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 500x400x200
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074021557
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 470
Szerokość (mm) : 370
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 54
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 54

Sample image
Order symbol : EKIV 54
Kod produktu : 8392230
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 500x400x200
EAN : 6418074021557
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 470 | 370 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )