CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 47
EKIV 47 8392231
Wymiary 466 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 8392231
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 500x400x200
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074021670
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 466
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 47
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKIV 47


Sample image
Order symbol : EKIV 47
Kod produktu : 8392231
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 500x400x200
EAN : 6418074021670
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 466 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )