Skip to content
 
    Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
   
Previous slide
CAB PC 405020 T product image 1
Next slide
CAB PC 405020 T thumbnail image 1
CAB PC 405020 T thumbnail image 2

CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 T

CAB PC 405020 T 8113061

Wymiary 400 x 500 x 200

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113061

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020352

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 500

Głębokość (mm) : 200

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PC 405020 T

Fibox
8113061_CAB_PC_405020_T_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 405020 T

Kod produktu : 8113061

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

EAN : 6418074020352

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB_500x400x200
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 500 200
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854