Skip to content
 
    Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
   
Previous slide
CAB PC 405020 G product image 1
Next slide
CAB PC 405020 G thumbnail image 1
CAB PC 405020 G thumbnail image 4

CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 G

CAB PC 405020 G 8113361

Wymiary 400 x 500 x 200

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113361

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020345

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 500

Głębokość (mm) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PC 405020 G

Fibox
8113361_CAB_PC_405020_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 405020 G

Kod produktu : 8113361

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

EAN : 6418074020345

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB_500x400x200
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 500 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854