Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
CAB PC 504020 T 8113060
Wymiary 500 x 400 x 200
Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8113060
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na dłuższym boku
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074020338
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 500
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 200
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 504020 T

Sample image
Order symbol : CAB PC 504020 T
Kod produktu : 8113060
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na dłuższym boku
EAN : 6418074020338
Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 200 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)