Skip to content
 
    Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
   
Previous slide
CAB PC 504020 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 1
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

CAB PC 504020 G3B 8113362

Wymiary 500 x 400 x 200

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113362

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, zamki na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020369

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 500

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PC 504020 G3B

Fibox
8113362_CAB_PC_504020_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 504020 G3B

Kod produktu : 8113362

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, zamki na dłuższym boku

EAN : 6418074020369

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB_500x400x200
Wymiary : Height Width Depth
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854