Skip to content
 
    Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe
   
Previous slide
EPA 2260 SET product image 1
Next slide
EPA 2260 SET thumbnail image 1
EPA 2260 SET thumbnail image 1

Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET

EPA 2260 SET 3550052

Wymiary 85 x 216 x 110

Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3550052

Opis: : Zestaw: kształtka na 2 kable + złączki

Uwagi: : wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 12

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033161

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 85

Szerokość (mm) : 216

Głębokość (mm) : 110
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
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

EPA 2260 SET

Fibox
3550052_EPA_2260_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EPA 2260 SET

Kod produktu : 3550052

Opis: : Zestaw: kształtka na 2 kable + złączki

Uwagi: : wlk. 2

EAN : 6418074033161

Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

epa2260
Wymiary : Height Width Depth
mm : 85 216 110
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -