Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe


Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
EPA 2160 SET 3550056
Wymiary 85 x 216 x 110
Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3550056
Opis: : Zestaw: kształtka na 1 kabel + złączki wlk. 2
Uwagi: : wlk. 2
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033147
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 85
Szerokość (mm) : 216
Głębokość (mm) : 110
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EPA 2160 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2160 SET
Kod produktu : 3550056
Opis: : Zestaw: kształtka na 1 kabel + złączki wlk. 2
Uwagi: : wlk. 2
EAN : 6418074033147
Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)