Skrzynka przepustów kablowych, akcesoria montażowe




Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
MB 2260 3730260
Wymiary 86 x 240 x 106
Zawiera : Skrzynka przepustów kablowych, akcesoria montażowe
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3730260
Opis: : Głowica kablowa do wprowadzenia jednego kabla (śr.: 28-60 mm).
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074031648
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 86
Szerokość (mm) : 240
Głębokość (mm) : 106
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 2260


Sample image
Order symbol : MB 2260
Kod produktu : 3730260
Opis: : Głowica kablowa do wprowadzenia jednego kabla (śr.: 28-60 mm).
EAN : 6418074031648
Zawiera : Skrzynka przepustów kablowych, akcesoria montażowe
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 86 | 240 | 106 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )