Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A
MB 2260A 3730261
Wymiary 65 x 65 x 50
Dane techniczne
Kod produktu : 3730261
Opis: : Zestaw do wprowadzenia drugiego kabla do MB 2260
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074031655
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 65
Szerokość (mm) : 65
Głębokość (mm) : 50
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260A
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 2260A


Sample image
Order symbol : MB 2260A
Kod produktu : 3730261
Opis: : Zestaw do wprowadzenia drugiego kabla do MB 2260
EAN : 6418074031655
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 65 | 65 | 50 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )