Skip to content
  
Previous slide
FEM 5-9 product image 1
Next slide
FEM 5-9 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9

FEM 5-9 3545079

Wymiary 21 x 21 x 18

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545079

Opis: : Dławnica membranowa M16

Uwagi: : dla kabli 5-9 mm

Opakowanie zbiorcze: : 50

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035424

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 21

Szerokość (mm) : 21

Głębokość (mm) : 18

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM 5-9

Fibox
3545079_FEM_5-9_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 5-9

Kod produktu : 3545079

Opis: : Dławnica membranowa M16

Uwagi: : dla kabli 5-9 mm

EAN : 6418074035424

fem_epdm
Wymiary : Height Width Depth
mm : 21 21 18
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB