Skip to content
  
Previous slide
FEM 8-13 product image 1
Next slide
FEM 8-13 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 8-13

FEM 8-13 3545080

Wymiary 26 x 26 x 20

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545080

Opis: : Dławnica membranowa M20

Uwagi: : dla kabli 8-13 mm

Opakowanie zbiorcze: : 50

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035448

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 26

Szerokość (mm) : 26

Głębokość (mm) : 20

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 8-13

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM 8-13

Fibox
3545080_FEM_8-13_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 8-13

Kod produktu : 3545080

Opis: : Dławnica membranowa M20

Uwagi: : dla kabli 8-13 mm

EAN : 6418074035448

fem_epdm
Wymiary : Height Width Depth
mm : 26 26 20
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB