Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17
FEM 11-17 3545082
Wymiary 26 x 26 x 22
- IP67
Dane techniczne
Kod produktu : 3545082
Opis: : Dławnica membranowa M25
Uwagi: : dla kabli 11-17 mm
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035462
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 26
Szerokość (mm) : 26
Głębokość (mm) : 22
Materiał: : EPDM
Stopień ochrony (EN 60529): IP67
Klasa palności : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FEM 11-17


Sample image
Order symbol : FEM 11-17
Kod produktu : 3545082
Opis: : Dławnica membranowa M25
Uwagi: : dla kabli 11-17 mm
EAN : 6418074035462

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 26 | 22 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)