Skip to content
  
Previous slide
FEM 15-20 product image 1
Next slide
FEM 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

FEM 15-20 3545083

Wymiary 39 x 39 x 25

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545083

Opis: : Dławnica membranowa M32

Uwagi: : dla kabli 15-20 mm

Opakowanie zbiorcze: : 25

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035479

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 39

Szerokość (mm) : 39

Głębokość (mm) : 25

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM 15-20

Fibox
3545083_FEM_15-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 15-20

Kod produktu : 3545083

Opis: : Dławnica membranowa M32

Uwagi: : dla kabli 15-20 mm

EAN : 6418074035479

fem_epdm
Wymiary : Height Width Depth
mm : 39 39 25
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB