Skip to content
  
Previous slide
FEM 27-35 product image 1
Next slide
FEM 27-35 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

FEM 27-35 3545085

Wymiary 61 x 61 x 35

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545085

Opis: : Dławnica membranowa M50

Uwagi: : dla kabli 27-35 mm

Opakowanie zbiorcze: : 25

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035530

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 61

Szerokość (mm) : 61

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM 27-35

Fibox
3545085_FEM_27-35_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 27-35

Kod produktu : 3545085

Opis: : Dławnica membranowa M50

Uwagi: : dla kabli 27-35 mm

EAN : 6418074035530

fem_epdm
Wymiary : Height Width Depth
mm : 61 61 35
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB