Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13
FEM-C 8-13 3545090
Wymiary 26 x 26 x 20
- IP67
Dane techniczne
Kod produktu : 3545090
Opis: : Dławnica membranowa M20
Uwagi: : dla kabli 8-13 mm
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035585
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 26
Szerokość (mm) : 26
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : EPDM
Stopień ochrony (EN 60529): IP67
Klasa palności : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FEM-C 8-13


Sample image
Order symbol : FEM-C 8-13
Kod produktu : 3545090
Opis: : Dławnica membranowa M20
Uwagi: : dla kabli 8-13 mm
EAN : 6418074035585

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 26 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)