Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 10-14/PG 16 product image 1
Next slide
FEM-C 10-14/PG 16 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 10-14/PG 16

FEM-C 10-14/PG 16 3545091

Wymiary 28 x 28 x 22

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545091

Opis: : Dławnica membranowa PG16

Uwagi: : dla kabli 10-14 mm

Opakowanie zbiorcze: : 50

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035592

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 28

Szerokość (mm) : 28

Głębokość (mm) : 22

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 10-14/PG 16

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM-C 10-14/PG 16

Fibox
3545091_FEM-C_10-14-Pg_16_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FEM-C 10-14/PG 16

Kod produktu : 3545091

Opis: : Dławnica membranowa PG16

Uwagi: : dla kabli 10-14 mm

EAN : 6418074035592

fem_cr
Wymiary : Height Width Depth
mm : 28 28 22
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB