Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
FEM-C 19-28 3545094
Wymiary 49 x 49 x 30
- IP67
Dane techniczne
Kod produktu : 3545094
Opis: : Dławnica membranowa M40
Uwagi: : dla kabli 19-28 mm
Opakowanie zbiorcze: : 25
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035622
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 49
Szerokość (mm) : 49
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : EPDM
Stopień ochrony (EN 60529): IP67
Klasa palności : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FEM-C 19-28


Sample image
Order symbol : FEM-C 19-28
Kod produktu : 3545094
Opis: : Dławnica membranowa M40
Uwagi: : dla kabli 19-28 mm
EAN : 6418074035622

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 49 | 49 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)