Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L
FEM 5-9 L 3545279
Wymiary 21 x 21 x 18
- IP67
Dane techniczne
Kod produktu : 3545279
Opis: : Dławnica membranowa M16
Uwagi: : dla kabli 5-9 mm
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074070456
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 21
Szerokość (mm) : 21
Głębokość (mm) : 18
Materiał: : EPDM
Stopień ochrony (EN 60529): IP67
Klasa palności : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FEM 5-9 L


Sample image
Order symbol : FEM 5-9 L
Kod produktu : 3545279
Opis: : Dławnica membranowa M16
Uwagi: : dla kabli 5-9 mm
EAN : 6418074070456

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 21 | 21 | 18 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)